機能安全ソリューション
ビデオ
製品
ホワイトペーパー

製造における機能安全とは何か

機能安全は、潜在的に危険な状態を特定し、事故の影響を回避または低減するための是正措置を可能にすることで、装置またはシステムのリスクレベルを軽減することに焦点を当てています。 アクティブな自動安全技術を活用して潜在的に危険な状況に対応します。 Emerson の ASCO 機能安全ソリューションには、冗長性、手動リセット、業界認定のパイロットバルブとソレノイドバルブが備わっています。 Emerson のバルブは、Exida または TÜV から IEC 61508 の SIL 3 準拠の認証を取得しています。 腐食に強い材料を使用しており、信頼性の高い設計となっています。 問題が発生して稼働を停止する前に自己診断を実施するテスト機能や冗長化バルブ・システムなどの特徴があります。 Emerson は、必要な安全完全性レベルを満たすために必要な最新の安全ソリューションを提供しています。

機能安全ソリューション


不要なシャットダウンを回避

安全シャットダウンシステムは信頼性が高く、必要に応じて動作するものでなければなりませんが、重要なプロセスバルブの誤作動による不要なトリップは、コストがかかり、計画外のシャットダウンが発生し、プロセスの可用性が低下する可能性があります。 Emerson の ASCO 冗長制御システムと TopWorx センシング技術が、オンラインメンテナンスと自動テストを実施しながら、工場の安全性を維持することを可能にします。 これにより、計画外のダウンタイムを防ぎ、プロセスが中断されることなく安全を確保することができます。
Image

注目の製品

機能安全ホワイトペーパー

画像
安全性を 2 倍に
画像
本質安全(IS)バリア計算を試験に適用する準備はできていますか?
画像
電磁弁の設計によりどのように長期的な信頼性と安全性を確保するのか