Image

バイオ製造におけるシングルユーステクノロジー

シングルユーステクノロジー(SUT)はバイオテクノロジーやバイオメーカーで広範な採用を獲得しています 。メーカーやOEMは 、柔軟で交換可能 、スケーラブルなプロセスオートメーションソリューションを必要としています 。 シングルユース技術は使い捨て可能なバイオリアクタとプラスチック配管を使用するため 、清掃して滅菌する必要があるステンレス鋼リアクターは不要です 。 エマソンは 、計測機器 、バルブ 、制御システムなど 、時間を短縮して設備投資を削減する製品を提供しています 。

パンフレットを見る

Sample Image

成功談を読む

Sample Image

シングルユースのバイオプロセス動作


バイオリアクター

bioreactors

測定機器を使用した流体制御の自動化は、再現性と信頼性の高いバッチ生産を実現できる方法の 1 つです。 拡張性のある Emerson の技術を使用することで、バッチ生産を最適化し、規制遵守を維持し、高度なプロセス制御機能を活動できます。

関連製品

AVENTICS™ 501 方向制御バルブ

AVENTICS 501シリーズは、コンパクトなサイズ、高流量能力、エネルギー節約を必要とする方向制御およびパイロット用途向けに設計された汎用オートメーション・バルブ・シリーズです。エンジニアは、よりコンパクトなパッケージで 15 mm〜20 mm バルブの流量を実現し、機械設計のスペース、コスト、エネルギーを節約できます。さらに、同クラスの他のバルブは、このような広範な圧力調整器、圧力遮断、排気流量制御アクセサリを提供していません。501 シリーズバルブの圧力遮断オプションにより、ユーザは生産プロセスを停止することなく個々のバルブを交換できます。これにより、ラインのダウンタイムとメンテナンスを削減します。

詳細を見る
AVENTICS™ 580 シリーズ空気圧通信ノード

AVENTICS 580 シリーズフィールドバス通信ノードは、コンパクトなパッケージで、バルブシステムごとに最大 128 個の AVENTICS 500 シリーズソレノイドバルブをサポートします。これは、簡単な試運転と診断情報を表示するためのグラフィックディスプレイを統合している点が特徴です。580 通信ノードは、AVENTICS 501、502、および 503 シリーズを含むさまざまなバルブプラットフォームに適応します。AVENTICS 580 シリーズ通信ノードは、自動車、タイヤ、包装、製薬加工、食品および飲料、ファインケミカル、水/廃水用途での使用に最適です。

詳細を見る
ASCO™ 290D シリーズ圧力作動式ピストン弁

ASCO 290 シリーズは、圧力操作式直動式アングルボディピストンバルブで、要求の厳しい用途向けに作られています。ストレート型のボディデザインは、ブロンズまたはステンレス鋼で利用できます。このバルブは、一般的なサービス用途(空気、不活性ガス、水、油)に加えて、蒸気、温水、および補助流体に適しています。幅広いオプション、認証、特性が利用可能です。

詳細を見る
AVENTICS™ G3 電子フィールドバスプラットフォーム

今日の高度に自動化された機械では、AVENTICS シリーズ G3 電子フィールドバス・バルブ・システムが従来のハードワイヤードソリューションに取って代わります。入出力(I/O)機能を備えた空気圧バルブバルブシステムへの通信インターフェイスを統合します。この次世代の電子プラットフォームにより、接続に簡単にアクセスできます。 組み立て、設置、試運転、および保守が簡単です。G3の機能により、プログラマブルロジックコントローラはバルブをより効率的にオン/オフし、さまざまな産業用ネットワークを介してセンサ、ライト、リレー、個々のバルブ、または他のI/OデバイスからI/Oデータを送信できます。G3は、構成、コミッショニング、および診断に使用されるグラフィックディスプレイを含む唯一の空気圧バルブマニホールドです。相手先ブランド供給メーカー(OEM)とエンドユーザーの両方に、アプリケーション、パフォーマンス、およびメンテナンスの改善を提供します。

詳細を見る

バイオリアクター制御ソリューション

Emerson では 、テストベンチから生産ラインまで 、バイオテクノロジープロセス製造における再現性と信頼性の課題をあらゆる方法で理解しています 。