診断用臨床検査機器用に設計されたバルブ
医療・臨床診断機器アプリケーション
ディスペンサー
診断試験結果の正確性と精度には、臨床検査機器のディスペンサーおよび注入アプリケーションが不可欠です。 ディスペンサーは、さまざまな検知テクノロジーを活用して、μl(マイクロリットル)から nl(ナノリットル)までの低体積に対応します。 そこで重要になるのは、精密制御を行う適切な流体制御バルブを組み込むことです。 Emerson の小型シャットオフバルブポートフォリオは、業界をリードする技術を提供し、超低液体量の正確で再現性のある流量制御を提供します。
関連製品
ASCO 067 シリーズ ロッカーバルブ
ASCO 067 シリーズ は、分析および医療システムで中性または有害な液体およびガスで使用するロッカー構造ソレノイド流体アイソレーションバルブシリーズです。優れた自己排出機能と洗浄が容易な小容積の内部空洞により、二次汚染を最小限に抑える必要があるアプリケーションに最適です。分離ダイヤフラムと組み合わされた特別なロッカー機構は、流体への熱伝達を防ぎ、バルブシートの粘着効果を排除します。典型的なアプリケーションには、ピペットの分注、in vitro診断、DNAシーケンス、および手術液管理が含まれます。
ASCO 055シリーズ アイソレーションバルブ
ASCO 055 シリーズは、非常に有害な液体で使用するために設計されたPTFE流体シャットオフバルブです。PTFE本体とダイアフラムは内部ソレノイド部品を流体から隔離し、実質的に不浸透性のバルブになります。典型的な用途は、クロマトグラフィー、溶媒の選択/分流、サンプル調製、DNAシーケンスなどです。