Image

堅牢な構造とモジュール方式による競争力の確保

流体経路設計エンジニアは、工業用分析機器用途における最高の検出精度の実現と市場投入の短縮のために最善を尽くしています。 Emerson の工業用分析機器向け流体制御ソリューションは、社内知識を補完し、競合企業の一歩先を行き、収益性を維持するのに役立ちます。 Emerson の技術が、有害な液体に耐え、漏れを最小限に抑え、カスタマイズを簡略化し、厳しい業界標準に準拠することを可能にします。

パンフレットをダウンロード

Sample Image

インフォグラフィックをダウンロード

Sample Image

工業用分析機器ソリューションの活用例


水質分析装置

カスタマイズ可能なバルブを使用することで、サンプルの入口を制御し、反応と検出のニーズに合わせて化学試薬の経路を制御できます。 多くの OEM は、水分析中の最適化されたコンパクトな流体処理のために、マルチステーションマニホールドに Emerson の電磁バルブを使用しています。 Emerson のソリューションは、耐食性に優れ、漏れが少なく、マニホールドマウントに合わせて柔軟にカスタマイズすることが可能です。 Emerson の長い実績により、製品開発の時間、コスト、労力を削減できます。

関連製品

ASCO 068 シリーズ フラッパー式アイソレーションバルブ(16mm & 22mm)

ASCO 068 シリーズ フラッパー式アイソレーションバルブは、分析システムおよび医療システムで中性または有害な液体および気体で使用するように設計されています。優れた自己排出機能と洗浄が、容易な小容積の内部空洞により、二次汚染を最小限に抑える必要があるアプリケーションに最適です。バルブの特別なフラッパーメカニズムにより、バルブシートのポンピングまたはスティック効果がなくなります。典型的なアプリケーションには、血液学、クロマトグラフィー、液体サンプル調製、in vitro診断、DNAシーケンス、および手術液管理が含まれます。

詳細を見る
ASCO 067 シリーズ ロッカーバルブ

ASCO 067 シリーズ は、分析および医療システムで中性または有害な液体およびガスで使用するロッカー構造ソレノイド流体アイソレーションバルブシリーズです。優れた自己排出機能と洗浄が容易な小容積の内部空洞により、二次汚染を最小限に抑える必要があるアプリケーションに最適です。分離ダイヤフラムと組み合わされた特別なロッカー機構は、流体への熱伝達を防ぎ、バルブシートの粘着効果を排除します。典型的なアプリケーションには、ピペットの分注、in vitro診断、DNAシーケンス、および手術液管理が含まれます。

詳細を見る
ASCO™ 082 ダイアフラムバルブ

ASCO 082 シリーズは、分析および医療システムで中性または腐食性の高い液体で使用するよう設計されたミニチュア電磁弁シリーズです。耐薬品性に優れた構造材質で、消費電力が低く、取り付けが容易なマニホールド設計により、腐食性または感度の高い試薬およびサンプルの選別や制御に最適です。082 シリーズの代表的な用途は、水質分析計、体外診断、DNA 塩基配列決定などです

詳細を見る
ASCO™ シリーズ 284 ピンチバルブ

ASCO シリーズ 284 ソレノイド・ピンチ・バルブは、分析および医療機器、滅菌および無菌システム、および食品用途で、非常に腐食性が高いまたは高純度の液体で使用するように設計されています。アルミニウム製のボディ、制御機構とチューブ内の流体を密閉した2方向バルブにより、可動部品の摩擦による微粒子汚染を防ぎ、液体の純度を最大限に高めます。典型的な用途には、血液透析装置、尿採取および静脈内(IV)システム、および薬物の投与が含まれます。

詳細を見る

メディア・事例紹介

画像
クロマトグラフィー・スペクトロメトリにおけるバルブ技術
画像
ガス分析装置が新しい規制の課題の対応にどのように役立つのか
画像
材料分析装置メーカーのリードタイムの改善