Image

鉱業オートメーションとは?

鉱業業界では 、ダウンタイムの削減 、設備の効率の最大化 、オペレータのリスク削減を目的とした掘削 、金属抽出 、取り扱いプロセスの近くでデータを収集する必要があります 。 Emerson の高耐久性エッジ・コントローラ 、HMI およびダッシュボードは 、プロセスの稼働時間を拡大し 、準拠した安全な運用に必要な重要なデータの分析情報をもたらします 。 掘削ピットから制御室まで 、Emersonはあなたのオートメーションパートナーです 。

ホワイトペーパーをダウンロード

Sample Image

濃縮器計画運用を最適化し 、金属回収を最大化

集約材料の特性の可視性と分析が向上した結果、自動化されたコンセントレータミルがプロセスパラメータを調整でき、エネルギー使用量とスループットの品質が最適化されます。 エマソンのオートメーションおよび制御ソリューションと高可用性アーキテクチャにより 、オペレーターはリアルタイムのエッジ分析にアクセスし 、ダウンタイムを減少させ 、集計構成と機器のKPIトラッキングを通じて金属の回復を増加させることができます 。

過酷な遠隔地の鉱山現場で 、材料取り扱いシステムを安全に制御します 。

原料が鉱山施設から処理工場に移動する過酷な環境では 、機械の故障は一般的で困難で修理にコストがかさみます 。 Emerson の冗長制御システムがプロセスを保護し 、システムのシャットダウンを回避します 。 当社のオートメーションソリューションを活用して 、重要な材料特性の信頼性とリアルタイムの制御と追跡を獲得し 、高可用性アーキテクチャにより機器の稼働時間を最大化します 。

浸出プラントのプロセスを安定させ 、金属の回復品質を最大化

浸出作業においてプロセスの安定性は重要です 。 変数の集計入力 、手動介入 、および機械の停止時間はすべて 、プロセスを複雑にし 、非効率性を招く可能性があります 。 Emerson のエッジ制御とリアルタイム分析 、冗長化 、高可用性アーキテクチャ 、アプリケーションの専門知識により 、鉱山オペレータは機器の稼働時間を拡大し 、環境への影響と化学薬品の使用を最小限に抑え 、集計組成トラッキングを通じて金属の回復を最大化できます 。