安全で効果的な石油精製オペレーション向け認定バルブ技術

下流の精製プラントでは、Emerson の幅広い ASCO ソレノイドバルブとバルブアセンブリを使用して、プロセスの稼働時間を維持しています。 定評ある Emerson の技術は、制御されたオペレーションに最適です。制御されたシャットダウンを確実に実行しながら、意図しないシャットダウンから保護します。 当社では、製油所におけるアクチュエータ制御の完全なソリューションとして、フィルタレギュレータ、ソレノイドバルブ、アクセサリバルブ、スイッチボックスを提供しています。 ASCO パイロットバルブ、手動リセットバルブ、冗長システムは、あらゆる安全計装システムの最終制御要素の不可欠な部分です。

詳細はこちら

Sample Image

石油・ガス精製所のオペレーションソリューション


ASCO Refining

アプリケーション概要

精製産業では、過酷な環境や要求の厳しい使用要件に対応可能なコンポーネントが必要です。 ASCO 製品ラインには、2 方向、3 方向、4 方向の幅広いソレノイドバルブと、冗長制御ソリューションがあり、蒸気、有害な液体や気体、燃料油の流れ、その他の流体に対する自動化ニーズに応えることができます。

関連製品

AGI™計装モデル M25/M251 差圧マニホールド

2 バルブ、単一出口のゲージバルブ。1 つのコンパクトなユニットで設備の遮断およびキャリブレーション、通気に対応します。

詳細を見る
AGI™計装シリーズ M5/M51 マルチポート・ゲージ・バルブ

コンパクトで軽量なマルチポートバルブ。最大 414 barg(6,000 psig)または 690 barg(10,000 psig)の圧力に対応します。

詳細を見る
ASCO™ シリーズ 562 スプールバルブ

ASCOシリーズ562スプールバルブは、上流、中流、および下流の石油およびガス市場での制御バルブ自動化向けに設計されています。バルブには、ミッションクリティカルなアプリケーションで比類なき信頼性を実現する、実績のあるASCOのソレノイドテクノロジが組み込まれています。シリーズ562は、複動プロセスバルブアプリケーション用に作られた四方バルブです。過酷な環境での耐腐食性のため、1/4インチから1インチまでの真鍮製および316Lステンレス鋼の構造で入手できます。

詳細を見る
ASCO 220 シリーズ 蒸気および温水用電磁弁

ASCO 220 シリーズ 蒸気および温水電磁弁は、競合製品よりも最大60%多くの流量を提供します。ASCOからの3/4インチのバルブ流量は、競合他社の1インチの流量に相当します。220 シリーズ フローティングPTFEダイアフラムは、他のバルブよりも最大4倍長い、確実なシールと耐久性の向上を提供します。ねじ付きボンネットは簡単に取り外して、迅速な検査と保守性を実現し、ダウンタイムと保守コストを削減します。

詳細を見る
ASCO™ シリーズ 327 ソレノイドバルブ

ASCO シリーズ 327 は、最小動作圧力がゼロの高流量パイロットバルブのラインです。バランスの取れたポペット構造により、最小の電力レベルで高流量が可能になるため、発電所、精製所、化学処理施設に最適です。バルブのPTFEライダーリングとグラファイト充填シールは、摩擦を減らし、粘着をなくして、優れた耐用年数を提供します。

詳細を見る
ASCO™ シリーズ 316 ソレノイドバルブ

ASCO シリーズ 316 は、大流量の汎用サービスソレノイドバルブのファミリです。これを使用して、大型アクチュエータを操作し、大型制御バルブをすばやく閉じることができます。ダイヤフラムポペット設計は、空気、不活性ガス、液体の制御に適しています。その弾力性のあるシートは、タイトなシャットオフを実現します。

詳細を見る
ASCO 362シリーズ スプールバルブ

ASCO 362シリーズ スプールバルブは、上流、中流、および下流の石油およびガス市場での制御バルブ自動化向けに設計されています。バルブには、設備の重要系統におけるアプリケーションで高い信頼性を実現する、実績のあるASCOのソレノイドテクノロジが組み込まれています。362シリーズは、単動式プロセスバルブ用途向けに作られた3方向バルブです。過酷な環境での耐腐食性のために、1/4インチから1インチまでのブラスおよび316Lステンレススチールの構造で入手できます。

詳細を見る
ASCO 381シリーズ 電磁弁

ASCO 381シリーズ は、過酷な腐食環境に耐えるように設計された大流量、低温電磁弁のシリーズです。メディアと周囲温度はともに -60℃ ~ 80℃ まで幅広く対応するので、極端な条件での使用が可能になります。381 シリーズは、100,000サイクル(-60°Cで10,000サイクル、80°Cで90,000サイクル)までの CSA(No. 139)耐久試験に合格しました。

詳細を見る
ASCO 342シリーズ 汎用電磁弁

ASCO 342-Sシリーズ は、シングルまたはデュアルソレノイドで使用可能な大流量のスライド式バルブです。直動式と大流量構造により、分析および診断機器、バイオ燃料、集塵システム、加熱機器、精製アプリケーションに最適です。

詳細を見る
AGI™計装シリーズ H70DB プライマリルートバルブ

H70DBは、厳しいまたは危険なプロセス条件で冗長ブロックバルブ機能を提供するように設計されています。従来の機器の設置に見られるゲート、グローブ、ゲージ、およびブリードバルブを交換することを目的としています

詳細を見る

ASCO RCS ホワイトペーパー

安全性を倍増: 安全計装システムにソレノイドバルブを 2 つ追加することで、機器、施設、従業員の安全を確保し、システムのオンライン状態を維持できます。

お客様の成功事例

自動車の画像
迅速なターンアラウンドとカスタムバルブソリューションによって製油所のバルブを標準化
もっと詳しく
自動車の画像
TopWorx™ GO™ スイッチが遠隔油田でのバルブ位置確認の課題を解決
もっと詳しく
自動車の画像
製油所におけるデジタルトランスフォーメーションの謎を解き明かす
もっと詳しく
自動車の画像
Emerson の迅速な製品納品が機器メーカーの顧客との関係性の強化に寄与
もっと詳しく
自動車の画像
Emerson は、油田蒸気測定システムの寿命を延ばすバルブを提供しています
もっと詳しく
自動車の画像
高流量の制御によって製油所の厄介なシャットダウンを削減
もっと詳しく
自動車の画像
3,000 ポンドの力で空気制御ダンパーを作動させる Emerson の統合ソリューション
もっと詳しく
自動車の画像
実証済みの Emerson ソリューションがオイルおよびガスの抽出効率を向上
もっと詳しく
自動車の画像
Emerson の信頼できるセンサが石油・ガス生産者の抱える課題を解決します
もっと詳しく
自動車の画像
耐久性のあるレギュレータとバルブを使用して燃料タンクを減圧する航空研究施設
もっと詳しく
自動車の画像
ASCO™ バルブにより原油サンプラの排水を迅速化 - エンドユーザの時間とコストを削減
もっと詳しく