作動と制御 – 鉄道のことならエマソンにお任せください。
鉄道指令と規格
鉄道指令と規格
グローバル化やデジタル化、環境保護などの傾向から、レール輸送における全ての構成要素やシステムの進化が必用となっています。
同時に、すべての製品は、EN 45545 などの関連する国内外の規格すべてを考慮した安全性と信頼性の要件を満たす必要があります。
最新の鉄道業界規格に準拠した、理想的で将来に耐える空気圧ソリューションの導入方法をご覧ください。
関連製品
AVENTICS™ シリーズ 647 Filters
シリーズ647鉄道フィルターは、鉄道産業の特別な要件に対して構想されています。ユニットは、防火(EN 45545: HL3)、衝突 振動に対する耐久性(EN 61373: カテゴリー1 クラスB)ならびに防食性(ISO 9227)<br><br>に対する鉄道の規定を満たしています。このフィルターは、オイルと粒子を圧縮空気から取り除くのを保証するために優れたフィルトレーションを提供しています。大きなハイフローが、最小限のシステム圧力の低下と最大限の空気流量の下で最大限の交換インターバルを保証します。
AVENTICS™ 645 シリーズ圧力レギュレータ
645 シリーズ鉄道レギュレータは 、制御ブレーキ 、ホーン 、パンタグラフ 、サンディングシステムなどの鉄道用途の圧力を調整するために使用され 、悪天候時に車輪とレールの摩擦を増加させるために使用されます。 ポートまたはサブベースに取り付けられた構成で 、高流量と低流量を含む 4 つのバージョンがあります 。このユニットは 、火災安全( EN 45545 : HL3 、 衝撃と振動 (EN 61373: Cat 1クラスB ) 、および耐腐食性( ISO 9227 ) に関する鉄道規制を満たしています。これらの堅牢で大流量の製品は 、最大10 bar( 145 PSIG )の出力圧力と 、ネジ 、Tハンドル 、またはロック可能なノブを含む3つの異なる調整方法で利用できます 。
AVENTICS™ シリーズ 646 圧力レギュレータおよびフィルタ
シリーズ 646 鉄道用圧力レギュレータおよびフィルタは、鉄道業界特有のニーズに合わせて設計されています。このユニットは、火災安全(EN 45545: HL3)、衝撃と振動(EN 61373: Cat 1 クラス B)、および耐腐食性(ISO 9227)に関する鉄道基準を満たしています。<br><br>シリーズ 646 鉄道用レギュレータは、最大 10 bar(145 PSI)の出力圧力で利用可能な頑丈な高流量製品です。ねじ、T 型ハンドル、ロック式ノブを含む 3 種類の調整方法が提供されています。<br><br>646 鉄道用フィルタは、圧縮空気システムからオイルと微粒子を確実に除去する優れた濾過機能を備えています。大型の大流量エレメントにより、システムの圧力損失を最小限に抑え、流量を最大にして、エレメントの交換間隔を最大限に確保します。
AVENTICS™ CD07 シリーズ方向制御バルブ
AVENTICS CD シリーズは、非常に耐久性のあるダイカスト亜鉛ハウジングを備えたさまざまなスプールバルブで構成されています。電気的、空気圧的、または機械的作動制御(ローラー、レバー、ペダル、またはプランジャー)により、シリーズ CD は過酷な環境でのアプリケーションに最適です。
AVENTICS ED05 シリーズ E/P 圧力調整器
AVENTICS ED05 シリーズ は、デジタル制御エレクトロニクスと革新的な比例テクノロジーを組み合わせることにより、精密な圧力制御を保証します。堅牢なポペットバルブテクノロジー、大きな開口部の断面、およびソフトシールバルブシートの使用により、バルブは汚染に対して非常に耐性があります。
商品の表示を増やす