Afag EPS ミディガントリ XXYZ

オートメーション用途において正確かつダイナミックなリニアモーション制御を実現するよう設計された Afag EPS ミディガントリ XXYZ 製品をご紹介します。これらの多用途アクチュエータは、高い精度、速度、信頼性を提供し、X、Y、Z軸に沿った同時動作が可能です。カスタマイズ可能な構成と耐久性のある構造を備えた EPS ミディガントリ XXYZ シリーズは、複雑なオートメーションタスクのパフォーマンスと効率性を最適化しますEPS ミディガントリ XXYZ アクチュエータを信頼し、厳しいオートメーション化へのニーズを満たし、ダウンタイムを削減し、運用を合理化しつつシステムの生産性を向上させてください。

機能

  • ダブルガイドによる X 方向および Y 方向への精度の高い位置決め
  • 最大 1660 mm の X および Y ストローク