製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

Afag EPS ミニガントリ XXYZ

自動化システムにおける正確かつ効率的なリニアモーション制御向けに設計された、Afag EPS ミニガントリ XXYZ 製品をご紹介します。これらのコンパクトアクチュエータは、動作を X、Y、Z 軸に沿って同時に行うことを可能にし、狭い作業スペースにおけるパフォーマンスを最適化します。カスタマイズ可能なオプションと堅牢な構造の EPS ミニガントリ XXYZ シリーズは、信頼性が高く正確な操作を提供し、生産性を高め、ダウンタイムを削減します。EPS ミニガントリ XXYZ アクチュエータと多用途かつ精密な Afag テクノロジーは、オートメーションプロセスの効率性と有効性を高いレベルに引き上げます。

機能

  • サイクルタイムを短縮する軽量軸
  • 軽量部品で正確なパレット積載タスクに対応
  • 最大 200 m の Z ストローク