Afag EPS テラ YZ

Afag EPS テラ YZ 電動アクチュエータで優れたオートメーションを体験してください。精度と信頼性を追求した設計により、幅広い産業用途で優れたパフォーマンスを発揮します。高度な技術と堅牢な構造により、Afag EPS テラ YZ 製品は、オートメーションのニーズに応えるスムーズで正確な動きを実現します。コンパクトな設計とカスタマイズ可能なオプションにより、汎用性が高く、既存のシステムに簡単に統合できるため、全体的な生産性と効率が向上します。Afag は、お客様のオートメーション能力を向上させる革新的なソリューションを提供し、要求の厳しい環境でもシームレスで信頼性の高い運用を実現しています。電動アクチュエーションにおいて比類のない性能と精度を実現する EPS テラ YZ 製品をお選びください。

機能

  • 最大 1024 N のピーク力
  • 最大積載量 20 kg で最短のサイクルタイムを実現
  • エネルギーチェーンを含むクラス最低水準のシステム