Afag HM 16 シリーズリフトモジュール 50287742

部品番号:

AVENTICS-50287742

Stroke module HM 16/16

仕様

タイプHM 16/16
固定グリッド30 x 30 mm
固定グリッド 代替的な48 x 48 mm
固定ねじM4
固定ねじ 代替的なM6
作動圧力 最小/最大6 +/- 2 bar
空気ポート PM5
シリンダー直径16 mm
ピストン力 入方向103 N
ピストン力 出方向120 N
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
媒体をフィルターした圧縮空気10 - 40 µm
ストローク H16 mm
正味重量1.21 kg
最大許容有用荷重4 kg cm²
空気消費量/サイクル0.028 L
騒音レベル< 65 dB (A)
荷重補正(LA)30 N
反復精度+/- 0.01 mm
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø9x4, 2x 組み立てねじ M6x16, 2x ワッシャー M6, 2x ストッパーソケット ASH M10x1 -2, 2x 衝撃緩衝器 SD M8x1 -5