Afag 空圧式重量補正器

Afag 空圧式重量補正器は、空圧システムにおいて正確な重量バランスを実現します。この革新的なデバイスは、シームレスな統合と優れたパフォーマンスを発揮し、最適な動作と効率性を実現します。アドバンスト空圧技術で設計されており、正確かつ信頼性の高い重量補正を実施し、用途における精度と一貫性を向上させます。コンパクトな設計と簡単な設置はさまざまな産業環境に最適です。自動吊り上げ用途、コンベアシステム、組立ラインのいずれに導入する場合でも、Afag 空圧式重量補正器は比類のない汎用性と信頼性をもたらします。

機能

  • ストロークが 300 mm を超える場合
  • 最大 20 kg の移動質量に対応
  • 軽量および省スペース