仕様
| タイプ | SE30-2-50-W-E |
| 最低運転温度 | 0 °C |
| 最高運転温度 | 50 °C |
| 最低保管温度 | 0 °C |
| 最高保管温度 | 50 °C |
| 空気湿度 | < 90 % |
| 正味重量 | 1.45 kg |
| 液体の実施 | 2 |
| 持続的なトルク | 5.6 Nm |
| 最大回転数 | 140 1/min |
| 最大駆動モーメント | 16 Nm |
| ドライブ | 電気 |
| 翻訳 | 50:1 |
| エンコーダタイプ | SV-TLL ABZ, 102400 Inc/U |
| 反復精度 | +/- 0.0017 mm |
| 取付け位置 | 任意 |
| 納品ユニットに含まれています | 2x 中央揃えスリーブ Ø9x4, 2x Oリング Ø 2.5x0.62 |
| 付属品 | SE30用の回転制限の取付キット, 電源 S01-48/960、3-相, モーターケーブル-M17, 制御器 C11xx-1S, C1xxx-1S用プラグセット |
| Alternative accessories | Additional motor cables, Additional regulators |