仕様
| タイプ | PMP 02 |
| 固定グリッド | 48 x 48 mm |
| 固定ねじ | M6 |
| 作動圧力 最小/最大 | 6 +/- 2 bar |
| 空気ポート P | M5, G 1/8 |
| シリンダー直径 | 25 mm |
| 最低運転温度 | 0 °C |
| 最高運転温度 | 50 °C |
| 最低保管温度 | 0 °C |
| 最高保管温度 | 50 °C |
| 空気湿度 | < 90 % |
| ストローク 最大 | 3000 mm |
| 正味重量 | 9.1 kg |
| 移動重量 | 2.33 kg |
| 最大許容有用荷重 | 15 kg cm² |
| 重量 +100 mm ストローク | 1.11 kg |
| 反復精度 | +/- 0.1 mm |
| 取付け位置 | 水平 |
| 納品ユニットに含まれています | 2x 衝撃緩衝器 SD M14x1 -1, 2x ストッパーネジ AS 12/60, 1x ストッパースレッジ PMP, 2x リミットストッパー PMP, 1x 中間ストッパー PMP |
| 付属品 | ストッパースレッジ PMP, 固定装置 PMP, 中間ストッパー PMP, 微調整 PMP, リミットストッパー PMP, イニシエーターホルダー PMP, キャップ 40 x 40, キャップ 40 x 80, 角度のプロフィール PMP, 潤滑アダプター PMP, スロットナット M8, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1 |