Afag シリーズ PMP-c ガントリーモジュール空気圧 11015621

部品番号:

AVENTICS-11015621

Gantry module pneumatic PMP-c 02

仕様

タイプPMP-c 02
固定グリッド48 x 48 mm
固定ねじM6
作動圧力 最小/最大6 +/- 2 bar
空気ポート PG1/8
シリンダー直径25 mm
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
ストローク 最大2000 mm
正味重量2.64 kg
移動重量0.89 kg
最大許容有用荷重5 kg cm²
重量 +100 mm ストローク0.54 kg
反復精度+/- 0.1 mm
取付け位置水平
納品ユニットに含まれています2x ストッパーネジ AS 08/40, 2x 衝撃緩衝器 SD M14x1 -1, 1x ストッパースレッジ PMP-c, 2x リミットストッパー PMP-c, 1x 中間ストッパー PMP-c
付属品固定装置 PMP-c, 微調整 PMP-c, ケーブルキャリア PMP-c, キャップ 40 x 20, キャップ 60 x 20, 角度のプロフィール PMP-c, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1, スロットナット M4