Afag PEZ-65 シリーズポータル軸 50245031

部品番号:

AVENTICS-50245031

Portal axis PEZ-65-XXX

仕様

タイプPEZ-65
最低運転温度10 °C
最高運転温度40 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
ホローシャフト径32 mm
ストローク 最大3760 mm
正味重量5.2 kg
移動重量1.7 kg
重量 +100 mm ストローク0.54 kg
プロファイル断面 幅 x 高さ65 x 70 mm
モジュール長さH + 413 mm
歯付きベルト幅30 mm
溝サイズ 下/側面6/5 mm
溝間隔 下43 mm
リニアガイド数1
トルク14.2 Nm
保護タイプIP30
送り定数165 mm/U
速度 最大5 m/s
最大加速度 m/s250 m/s²
最大円周力540 N
反復精度+/- 0.05 mm
取付け位置任意