機能
- 複数のアウトレットが配管やチューブの漏れ点を減らし、圧力計または他の装置をティーの向きに関係なく正確に配置することができます。
- コンパクトな取り付けにより、モーメントアームが短縮され、重量と振動の要因が軽減されます。ストレスが制限されると、破損や漏れの可能性が大幅に低下します。
- ストレートスルー流路は、高い流量能力、双方向性の流れおよびロッド機能を提供します。
- オプションのブリードプラグ(図示)を 1 つのアウトレットに組み込むことで、圧力を低減して機器を取り外し、メンテナンスを容易にすることができます。