AGI™計装 IMSA/IMST Intellimount システムマニホールド

6,000 psig(414 barg)までの圧力で Coplanar™ スタイルトランスミッタを簡単かつ効果的に設置、校正、点検する 2、3、5 バルブマニホールド

機能

  • Rosemount® Coplanar™ スタイル圧力トランスミッタモデル 3051C、3051P、2024 および 3095 Multivariable™ と互換性があります。
  • 2 つの隔離バルブを備えたブロックバルブモジュールと、イコライズバルブとベントバルブを含む計器モジュールとを備えるツーピース・モジュラ・アセンブリ。
  • トランスミッタに直接取り付けることで、フランジアダプタの必要がなくなります。
  • モジュラ構造では、ブロックバルブモジュールを独立して現場で取り付けることができます。ブロックバルブモジュールは、機器の校正時に定位置に留まり、別個の隔離バルブを必要としません。
  • トランスミッタの隔離ダイヤフラムをプロセスタップの軸の 1/2 インチ(13 mm)以内に配置することで最大の精度を達成します。
  • 大きなボアパッセージを備えた計器モジュールは、精度を提供し、応答時間を改善します。
  • モジュラ設計により、ブロックバルブモジュールが残っている間に計器モジュールとトランスミッタを現場で簡単に取り外すことができ、フィールドサービスと店舗トランスミッタのキャリブレーションが容易になります。
  • キャビネットシステムでの操作に便利な取り付け、キャリブレーション、メンテナンス、およびアクセシビリティのためのコンパクトな設計。
  • 標準的な通気口または 1/4 インチ NPT制御通気口によるトランスミッタ通気は、環境に敏感なプロセス流体を捕捉します。