AGI™計装モデル P63 一次遮断

一体型、ワンピース設計のダブルブロック&ブリード・ルート・バルブ・アセンブリを採用。ねじ式または溶接接続に対応し、圧力上昇時の一次遮断を担います

機能

  • 一体型の鍛造ボディは、従来の設計と比較して、コンパクトな設計と強度の組み合わせ、潜在的なリーク経路の低減を組み合わせています。
  • ねじ込みまたは溶接された入口接続により、フランジ付き接続を必要とせずに圧力容器に直接接続できます。
  • ねじ式出口接続部のカムロック安全機能により、サービス中の偶発的なゆるみを防止します。
  • 一次隔離ボールバルブは、精密機械加工され、高性能の圧力および温度定格のためにスーパーフィニッシュ加工されています。火災安全と静電気防止のために設計されています。
  • 頑丈なニードルタイプのグローブバルブで、標準でグラファイト充填されているため、通気口の気泡を確実に遮断できます。
  • ボルトオン・コンセント・オプションにより、2 つの機器を取り付けるための接続を選択できます。
  • API 607、BS6755 パート 2 を満たすための耐火設計(オプション)。