ASCO 015 シリーズ手動リセットバルブ
仕様
| バルブ作動 | ソレノイド - ラッチング |
| 本体材質 | ブラス、ステンレススチール |
| 流体 | 空気; 不活性ガス; 軽油; 蒸気; 水 |
| 管径 / ポートサイズ | 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 " |
| ポートタイプ | NPTF |
| 機能 | 2方向-2/2常時閉 2方向-2/2常時開 |
| 流量 | 6.0 Cv ~ 14.0 Cv; 14.0 Cv 以上 |
| 電圧 | 24 AC; 20 AC; 480 AC; 6 DC; 12 DC; 24 DC; 120 DC; 240 DC | 60 |
| 最大作動圧力差 / 最大作動圧力 | 150-500 PSIG |
| 作動環境 | 腐食性; 危険; 屋内 |
| 規格 / 規制 | CSA; タイプ3; タイプ7; タイプ9 |