製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO 017 シリーズソレノイドオペレータ (NEMA types, CSA)

ASCO 017 シリーズは、汎用ASCOバルブで使用される同じRedHat I成形エポキシソレノイドオペレータです。ACまたはDCの4つの標準ワット数で利用できます。

機能

  • 標準オペレータモデルはRedHat Type 1です
  • オプションの機能には、防爆型および防雨型のType3、7、および9が含まれます
  • 周囲温度範囲は32℉~125℉ (AC); 32℉~104℉ (DC)です。
  • 柔軟な設計により任意の位置に取り付け可能