ASCO 037 シリーズ 手動リセットバルブ
仕様
| バルブ作動 | ソレノイド - ラッチング |
| 本体材質 | ブラス、ステンレススチール |
| 流体 | 空気、不活性ガス、軽油、蒸気 |
| 管径 / ポートサイズ | 1/4 "; 3/8 " |
| ポートタイプ | NPTF |
| 機能 | 3方向 - 3/2ユニバーサル |
| 流量 | 0.1 Cv ~ 0.5 Cv、0.5 Cv ~ 1.0 Cv |
| 電圧 | 24 AC, 120 AC, 480 AC, 6 DC, 12 DC, 24 DC, 48 DC, 120 DC, 240 DC | 60 |
| 最大作動圧力差 / 最大作動圧力 | 150 PSIGに真空 |
| 作動環境 | 危険、屋内 |
| 規格 / 規制 | CSA; Type3; Type7; Type9 |