ASCO 067 シリーズ ロッカーバルブ

ASCO 067 シリーズ は、分析および医療システムで中性または有害な液体およびガスで使用するロッカー構造ソレノイド流体アイソレーションバルブシリーズです。優れた自己排出機能と洗浄が容易な小容積の内部空洞により、二次汚染を最小限に抑える必要があるアプリケーションに最適です。分離ダイヤフラムと組み合わされた特別なロッカー機構は、流体への熱伝達を防ぎ、バルブシートの粘着効果を排除します。典型的なアプリケーションには、ピペットの分注、in vitro診断、DNAシーケンス、および手術液管理が含まれます。

仕様

バルブ作動ソレノイド
本体材質エンジニアリングプラスチック
メディア空気、不活性ガス、有害な液体/ガス
ポートタイプパッドマウント
機能2方向-2/2常時閉; 2方向-2/2常時開, 3方向-3/2ユニバーサル
流量.05 Cv 未満 / .04 kv 未満
電圧12 DC、24 DC | 50/60
最大作動圧力差 / 最大作動圧力150 PSIGに真空
操作環境屋内、屋外
規格 / 規制IP65、RoHS