ASCO 076 シリーズ 小型電磁弁
仕様
| バルブ作動 | ソレノイド |
| 本体材質 | PA/PBT |
| 流体 | 空気、不活性ガス |
| ポートタイプ | パッドマウント |
| 機能 | 3 方向 - 3/2 常時閉 |
| 流量 | 0.009 Cv |
| 電圧 | 5 VDC, 12 VDC, 24 VDC - 50/60 |
| 作動圧力 bar (psi) | 6.9 (100) |
仕様
| バルブ作動 | ソレノイド |
| 本体材質 | PA/PBT |
| 流体 | 空気、不活性ガス |
| ポートタイプ | パッドマウント |
| 機能 | 3 方向 - 3/2 常時閉 |
| 流量 | 0.009 Cv |
| 電圧 | 5 VDC, 12 VDC, 24 VDC - 50/60 |
| 作動圧力 bar (psi) | 6.9 (100) |