ASCO 110 シリーズ パイロット・バルブ・ボックス

ASCO 110 シリーズは、2〜12個の直動形統合パイロットバルブを含むコンパクトなパイロットボックスシリーズです。これらのボックスは、集塵機アプリケーションで使用されるパルスバルブ(ASCOシリーズ353)のリモート制御用に特別に設計されています。

1 - 1 の 1 製品の結果
列を選択
本体材質
パイプ/ポートサイズ
コイルクラス
媒体
バルブ機能
ワット数
圧力ポート/継手
クイックシップ可
可用性
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
SG110A040.230/50-60

ASCO SG110A040.230/50-60

本体材質パイプ/ポートサイズコイルクラス媒体バルブ機能
ステンレス鋼1/8"Fエア2 方向 - 2/2 常時閉
リストに追加