Numatics™ シリーズ 125 空気圧バルブ
仕様
| バルブ作動 | ソレノイド-エアパイロット、ソレノイド-直動形 |
| 配管口径 / ポートサイズ | 1/4 "; 1/2 "; 3/8 " |
| ポートタイプ | NPTF |
| 機能 | 4 方向 - 5/2, 4 方向- 5/3 - クローズセンター, 4 方向- 5/3 - オープンセンター |
| 流量 | 1.0 Cv ~ 2.0 Cv、2.0 Cv ~ 6.0 Cv |
| 規格 / 規制 | CSA, IP65 |
| 操作環境 | 屋内 |
| 媒体 | 空気、不活性ガス、酸素 |
仕様
| バルブ作動 | ソレノイド-エアパイロット、ソレノイド-直動形 |
| 配管口径 / ポートサイズ | 1/4 "; 1/2 "; 3/8 " |
| ポートタイプ | NPTF |
| 機能 | 4 方向 - 5/2, 4 方向- 5/3 - クローズセンター, 4 方向- 5/3 - オープンセンター |
| 流量 | 1.0 Cv ~ 2.0 Cv、2.0 Cv ~ 6.0 Cv |
| 規格 / 規制 | CSA, IP65 |
| 操作環境 | 屋内 |
| 媒体 | 空気、不活性ガス、酸素 |