ASCO 188 シリーズ 電磁弁

ASCO 188 シリーズ 電磁弁は、空気と不活性ガスを制御するように設計されており、他のバルブまたはシリンダを操縦するためにも使用できます。コンパクトな設計と低消費電力(1.3 W)により、呼吸療法、歯科、麻酔送達システムなどのポータブル医療機器に加えて、工業用ガス分析器に最適です。大流量モデルのキャパシティは、市場の同サイズの製品を超えています。

仕様

バルブ作動ソレノイド; ソレノイド- ラッチング
本体材質エンジニアリングプラスチック
流体空気、不活性ガス; 酸素
管径 / ポートサイズM5
機能3方向 - 3/2常時閉; 3方向 - 3/2常時開
流量.05 Cv 未満
電圧12 DC; 24 DC - 50/60
最大作動圧力差 / 最大作動圧力0 – 8 bar
作動環境屋内
規格 / 規制IP40