製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO Numatics 2004 シリーズ 方向制御バルブ

ASCO Numatics 2004 シリーズ は、小型のダイレクトソレノイドおよびソレノイドエアパイロット作動式方向制御バルブのシリーズです。モジュラーバルブは、プラグ接続の柔軟性と拡張性を特長としており、内部配線を排除して構成を簡素化します。2004 は、コンパクトなパッケージで大流量を提供し、自動車、ボトリング、プレスルームとスタンピング、およびタイヤ製造用途に最適です。

仕様

バルブ作動ソレノイド-エアパイロット、ソレノイド-直動形
配管口径 / ポートサイズ1/8, 1/4, 4 mm, 6 mm
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP, NPTF, プッシュイン
機能4 方向 - 4/2、4 方向 - 5/2、4 方向 - 5/3、4 方向 - 5/3 - クローズセンター、4 方向 - 5/3 - オープンセンター、4 方向 - 5/3 - プレッシャーセンター
流量0.1 Cv ~ 0.5 Cv
規格 / 規制CSA, IP65
作動環境屋内、屋外、洗い流し
流体空気、不活性ガス、真空