ASCO Numatics 2009 シリーズ 方向制御バルブ
仕様
| バルブ作動 | ソレノイド - エアパイロット |
| 管径 / ポートサイズ | 1/8, 1/4, 6 mm, 8 mm |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP, NPTF, プッシュイン |
| 流量 | 0.5 Cv ~ 1.0 Cv |
| 規格 / 規制 | CSA, IP65 |
| 流体 | 空気、不活性ガス、真空 |
仕様
| バルブ作動 | ソレノイド - エアパイロット |
| 管径 / ポートサイズ | 1/8, 1/4, 6 mm, 8 mm |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP, NPTF, プッシュイン |
| 流量 | 0.5 Cv ~ 1.0 Cv |
| 規格 / 規制 | CSA, IP65 |
| 流体 | 空気、不活性ガス、真空 |