ASCO™ 202 シリーズ Preciflow IPC 比例バルブ

ASCO 202 シリーズ Preciflow IPC ソレノイドバルブは、コイルへの電気入力信号を変えることにより、空気と不活性ガスの流量を比例制御するように設計されています。

仕様

バルブアクチュエ―ション比例; ソレノイド
本体材質ステンレススチール、ブラスまたは POM
媒体空気、不活性ガス
ポートタイプG1/8、カートリッジまたはパッドの取付け
機能2 方向 - 2/2 常時閉
流量170l/min @ 2.7bar (Cv 0.2)
電圧6 VDC, 12 VDC, 24 VDC
動作圧力0 – 7 bar(0 – 102 psi)、最大背圧は入口圧力の10%
規格 / 規制IP50