ASCO 221 シリーズ スロークロージング電磁弁

ASCO 221 シリーズは、独自のスロークロージングデザインにより、商業用途でスループットを向上させながら、より大流量を提供します。温水と冷水の両方のサービスに対応することで在庫を削減し、迅速で簡単なメンテナンスができるように設計されています。221 シリーズ は、ランドリー、成形、滅菌器、オートクレーブに見られる高温および低温用途に使用可能です。