ASCO™ シリーズ 310 手動リセットバルブ

ASCO シリーズ 310 は、不注意によるバルブの起動を防ぐための手動リセット付きの高流量高圧ボディを備えたソレノイドバルブです。トリップするとバルブは手動でのみリセットできます。310シリーズは、バイオ燃料や精製などのアプリケーションの重要なプロセスの制御に最適です。

仕様

バルブ作動手動リセット
本体材質ブラス、ステンレススチール
メディア有害な液体/気体、空気、不活性ガス、軽油、蒸気、水
配管口径 / ポートサイズ1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "
ポートタイプNPTF
機能3 方向 - 3/2 ユニバーサル
流量0.1 Cv ~0.5 Cv, 0.5 Cv ~1.0 Cv, 1.0 Cv ~2.0 Cv, 2.0 Cv ~6.0 Cv; 6.0 Cv ~14.0 Cv
電圧24 AC; 110 AC; 120 AC; 480 AC; 6 DC; 12 DC; 24 DC; 48 DC; 120 DC; 240 DC; 125 DC バッテリ充電; 50 DC バッテリ充電 | 60
最大作動圧力差 / 最大作動圧力150-500 PSIG
操作環境腐食性; 屋内; 屋外; 危険
規格 / 規制CSA; タイプ1; タイプ3; タイプ7; タイプ9