ASCO™ シリーズ 317 クイック・エキゾースト・ソレノイド・バルブ

ASCO シリーズ 371 は、コントロールバルブをすばやくシフトするために、排気口から0 psiまですばやく排気できるように設計されたソレノイドバルブのファミリです。このバルブは、低電力、本質安全、電圧レンジ、および過酷な環境で使用できます。317シリーズは、自動車、分析および診断機器、バイオ燃料、集塵システム、加熱機器などの幅広いアプリケーションに適しています。