ASCO™ シリーズ 325 ソレノイドバルブ
仕様
| バルブアクチュエ―ション | ソレノイド、ソレノイド - 直動式 |
| 本体材質 | 真鍮、ステンレス鋼 |
| 媒体 | 空気、不活性ガス、軽油、水 |
| パイプ / ポートサイズ | 1/8" |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP |
| 機能 | 3/2 汎用 |
| 流量 | 0.04 ~ 0.2 Kv、0.04 kv 未満 |
| 電圧 | 24 DC、24 AC、115 AC、230 AC |
| 最大差圧 / 最大動作圧力 | 真空~150 PSIG、真空~10.3 Bar |
| 動作環境 | 屋内、屋外 |
| 標準 / 規格 | CSA、タイプ 1、タイプ 2、タイプ 3、タイプ 3S、タイプ 4、タイプ 4X、タイプ 6、タイプ 6P、タイプ 7、タイプ 9、UL |