ASCO 357シリーズ タンクシステム

ASCO 357シリーズ タンクシステムは、大流量を必要とする集塵機で使用するために設計されています。この浸漬タンクシステムは、溶接されたエンドカバーを備えたスチールで作られており、圧力機器指令 2014/68/EU に従って CE の承認を受けています。

仕様

規格 / 規制IEC 60529 (進入保護), IP65
管径 / ポートサイズ1 1/2 "
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP
電圧24 DC, 48 DC, 24 AC, 115 AC, 230 AC, 48 AC