ASCO 4 方向汎用ソレノイドバルブ375シリーズ
仕様
| バルブアクチュエ―ション | ソレノイド |
| 本体材質 | PPS |
| 媒体 | 液体または気体 |
| ポートタイプ | G ISO 接続 、タケノコ継手 、リングナット付きタケノコ継手 |
| 機能 | 3 ウェイ・ユニバーサル (U) |
| オリフィスサイズ | 2.3mm (0.09 インチ) |
| 電圧 | 12 VDC、24 VDC |
| 最大許容圧力 | 10 bar (145 PSI) |
| 流体温度 | 0 ~130 °C (32 ~266 °F) |
| シーリング | FKM |
| デューティサイクル | 100% |
仕様
| バルブアクチュエ―ション | ソレノイド |
| 本体材質 | PPS |
| 媒体 | 液体または気体 |
| ポートタイプ | G ISO 接続 、タケノコ継手 、リングナット付きタケノコ継手 |
| 機能 | 3 ウェイ・ユニバーサル (U) |
| オリフィスサイズ | 2.3mm (0.09 インチ) |
| 電圧 | 12 VDC、24 VDC |
| 最大許容圧力 | 10 bar (145 PSI) |
| 流体温度 | 0 ~130 °C (32 ~266 °F) |
| シーリング | FKM |
| デューティサイクル | 100% |