ASCO 383シリーズ 電磁弁

ASCO 383シリーズ 電磁弁は、腐食性流体の制御が必要な医療分析装置、診断機器、バイオテクノロジ、および化学産業用途向けに設計されています。バルブにはレバー機構が装備され、流体接触部の分離を維持し、滑らかなまたはねじ付きの栓が組み込まれています。

仕様

バルブ作動ソレノイド
本体材質エンジニアリングプラスチック
メディア有害な流体/気体
配管口径 / ポートサイズ1/4 "; 1/2 "; 8 mm
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP
機能2方向-2/2常時閉; 2方向-2/2常時開, 3方向-3/2ユニバーサル
流量2.0Cv ~ 6.0Cv; 14.0 Cv 以上
電圧12 DC、24 DC、24〜120 AC/DC電圧範囲
最大作動圧力差 / 最大作動圧力150 PSIGに真空
操作環境腐食性、屋内
規格 / 規制IP40、ISO