ASCO 044 シリーズ電磁弁

ASCO 044 シリーズは、アルミニウム製の手動リセットシャットオフバルブシリーズです。ソレノイドの電源を切ると、バルブはすぐに閉じます。加熱機器の用途向けに設計されています。

仕様

バルブ作動手動リセット
本体材質アルミニウム
流体天然ガス
配管口径/ ポートサイズ3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
ポートタイプNPTF
機能2方向 - 2/2常時閉
流量2.0 Cv ~ 6.0 Cv; 6.0 Cv ~ 14.0 Cv; 14.0 Cv 以上
電圧110 AC; 120 AC; 220 AC; 230 AC; 24 AC - 50; 60
最大作動圧力差 / 最大作動圧力150 PSIGに真空
作動環境屋内
規格 / 規制CSA; FM; Type 1; UL