製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 602 比例ソレノイドバルブ

ASCO シリーズ 602 は、制御電子部が組み込まれていない比例バルブです。このバルブは、制御ユニットを備えたオープン制御ループ、または CONTROLD 制御装置と外部センサを備えたクローズド制御ループで使用できます。個々の部品(比例バルブ、制御装置、センサ)のモジュール配置は、周囲温度が高い環境などの特殊な用途で有利になる場合があります。

仕様

バルブアクチュエ―ション比例、ソレノイド、ソレノイド - 直動式
配管口径 / ポートサイズ1/4 "; 1/2 "; 1 "
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP
機能3/2 ノーマルクローズ
流量5.19 ~ 12 Kv, 12 kv以上
電圧24 DC
最大作動圧力差 / 最大作動圧力10.3-34.5 Bar, 150-500 PSIG
規格 / 規制RoHS, IEC 60529 (侵入保護), IP65
作動環境危険、屋内