ASCO™ 8210G055 Solenoid Valve

ASCO 8210G055 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid
    FT
    60 Hz
    5 Day
    Same Day
    NPT
    Solenoid Valve
    16.1 W
    120 AC
    240 AC
    1 - 2 の 2 製品の結果
    列を選択
    作動方式
    コイルクラス
    周波数
    最大周囲温度
    可用性
    流量 (Cv)
    媒体
    パイプ/ポートサイズ
    シーリング材
    本体材質
    証明書
    最小作動圧(軽油)
    最大作動圧 (水)
    圧力ポート/継手
    最小作動圧(水)
    最大作動圧 (空気)
    最小周囲温度
    最小作動圧(空気)
    最大作動圧 (軽油)
    オリフィス
    製品の種類
    バルブ機能
    ワット数
    電圧
    クイックシップ可
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    8210G055AC120/60D

    ASCO 8210G055AC120/60D

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    ソレノイドFT60 HzSame Day
    $574.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8210G055AC240/60D

    ASCO 8210G055AC240/60D

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    ソレノイドFT60 Hz5 Day
    リストに追加