ASCO™ 8210P087 Solenoid Valve

ASCO 8210P087 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid
    H
    50 Hz
    50/60 Hz
    5 Day
    NPT
    Solenoid Valve
    1.2 W
    1.5 W
    12 DC
    12 to 24 DC Ranging
    12 to 24 DC Voltage Ranging
    24 AC
    24 DC
    24 to 120 AC/DC Ranging
    24 to 120 AC/DC Voltage Ranging
    48 AC
    48 DC
    100 to 240 AC/DC Ranging
    100 to 240 AC/DC Voltage Ranging
    110 AC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    208 AC
    220 AC
    230 AC
    240 AC
    240 DC
    1 - 10 の 10 製品の結果
    列を選択
    作動方式
    コイルクラス
    周波数
    最大周囲温度
    可用性
    流量 (Cv)
    媒体
    パイプ/ポートサイズ
    シーリング材
    本体材質
    証明書
    最小作動圧(軽油)
    最大作動圧 (水)
    圧力ポート/継手
    最小作動圧(水)
    最大作動圧 (空気)
    最小周囲温度
    最小作動圧(空気)
    最大作動圧 (軽油)
    オリフィス
    製品の種類
    バルブ機能
    ワット数
    電圧
    クイックシップ可
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    8210P087100-240

    ASCO 8210P087100-240

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    ソレノイドH50 Hz5 Day
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8210P08712-24/DC

    ASCO 8210P08712-24/DC

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    ソレノイドH5 Day
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8210P08724-120

    ASCO 8210P08724-120

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    H50 Hz5 Day
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8210P087MB100-240

    ASCO 8210P087MB100-240

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    H50/60 Hz5 Day
    $1,003.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    SU8210P087100-240

    ASCO SU8210P087100-240

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    ソレノイドH5 Day
    $1,014.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    SU8210P08712-24/DC

    ASCO SU8210P08712-24/DC

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    ソレノイドH5 Day
    $1,014.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    SU8210P08724-120

    ASCO SU8210P08724-120

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    ソレノイドH5 Day
    $1,014.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    SU8210P087MB100-240

    ASCO SU8210P087MB100-240

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    ソレノイドH5 Day
    $1,020.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    SU8210P087MB12-24/DC

    ASCO SU8210P087MB12-24/DC

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    ソレノイドH5 Day
    $1,020.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    SU8210P087MB24-120

    ASCO SU8210P087MB24-120

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    ソレノイドH5 Day
    $1,020.00
    リストに追加