ASCO™ 8210P100 Solenoid Valve

ASCO 8210P100 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

1 - 3 の 3 製品の結果
列を選択
作動方式
コイルクラス
周波数
最大周囲温度
可用性
流量 (Cv)
媒体
パイプ/ポートサイズ
シーリング材
本体材質
証明書
最小作動圧(軽油)
最大作動圧 (水)
圧力ポート/継手
最小作動圧(水)
最大作動圧 (空気)
最小周囲温度
最小作動圧(空気)
最大作動圧 (軽油)
オリフィス
製品の種類
バルブ機能
ワット数
電圧
クイックシップ可
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
SU8210P100LF100-240

ASCO SU8210P100LF100-240

作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
ソレノイドH5 Day
$1,511.00
リストに追加
No Image Available For Product
SU8210P100LF12-24/DC

ASCO SU8210P100LF12-24/DC

作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
ソレノイドH5 Day
$1,511.00
リストに追加
No Image Available For Product
SU8210P100LF24-120

ASCO SU8210P100LF24-120

作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
ソレノイドH5 Day
$1,511.00
リストに追加