製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8327B202 Solenoid Valve

The ASCO Series 8327B202 is a line of 3/2-way direct-acting solenoid valves requiring zero minimum operating pressure. Its balanced poppet construction permits high flows at minimum power levels, making it ideal for power plants, refineries, and chemical processing facilities. The valve’s PTFE rider rings and graphite-filled seals reduce friction and eliminate sticking to provide exceptional service life. The 3/2-way direact-acting solenoid valves are ideal for process valve piloting applications.

Your selection:
    Solenoid - Direct Acting
    1/4"
    H
    5.7 W
    5.8 W
    5 Day
    Same Day
    Stainless Steel
    ATEX Zone 1-21
    IEC 61508
    SIL capable
    50/60 Hz
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Water
    24 DC
    230 AC
    NPTF
    FPM
    3 way - 3/2 Universal
    5.7
    1 - 10 の 10 製品の結果
    列を選択
    作動方式
    パイプ/ポートサイズ
    コイルクラス
    ワット数
    可用性
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    NF8327B202.125/DC

    ASCO NF8327B202.125/DC

    作動方式パイプ/ポートサイズコイルクラスワット数可用性
    リストに追加
    No Image Available For Product
    NF8327B202.24/DC

    ASCO NF8327B202.24/DC

    作動方式パイプ/ポートサイズコイルクラスワット数可用性
    ソレノイド - 直動1/4"H5.7 WSame Day
    リストに追加
    No Image Available For Product
    NF8327B202MS.24/DC

    ASCO NF8327B202MS.24/DC

    作動方式パイプ/ポートサイズコイルクラスワット数可用性
    ソレノイド - 直動1/4"H5.7 W5 Day
    リストに追加
    No Image Available For Product
    NFET8327B202.125/DC

    ASCO NFET8327B202.125/DC

    作動方式パイプ/ポートサイズコイルクラスワット数可用性
    リストに追加
    No Image Available For Product
    NFET8327B202.220/50-60

    ASCO NFET8327B202.220/50-60

    作動方式パイプ/ポートサイズコイルクラスワット数可用性
    リストに追加
    No Image Available For Product
    NFET8327B202MS.24/DC

    ASCO NFET8327B202MS.24/DC

    作動方式パイプ/ポートサイズコイルクラスワット数可用性
    5 Day
    リストに追加
    No Image Available For Product
    SC8327B202.230/50-60

    ASCO SC8327B202.230/50-60

    作動方式パイプ/ポートサイズコイルクラスワット数可用性
    ソレノイド - 直動1/4"H5.8 W5 Day
    リストに追加
    No Image Available For Product
    WP8327B202.230/50-60

    ASCO WP8327B202.230/50-60

    作動方式パイプ/ポートサイズコイルクラスワット数可用性
    ソレノイド - 直動1/4"H5.8 W5 Day
    リストに追加
    No Image Available For Product
    WPT8327B202.24/DC

    ASCO WPT8327B202.24/DC

    作動方式パイプ/ポートサイズコイルクラスワット数可用性
    ソレノイド - 直動1/4"H5.7 W5 Day
    リストに追加
    No Image Available For Product
    WSCR8327B202.230/50-60

    ASCO WSCR8327B202.230/50-60

    作動方式パイプ/ポートサイズコイルクラスワット数可用性
    ソレノイド - 直動1/4"H5.8 W5 Day
    リストに追加