ASCO™ 8551G413 Solenoid Spool Valve

ASCO 8551G413 is a line of compact solenoid spool valves that are ideal for controlling air or inert gas in challenging environments. The valves’ unique design combines hard T-seals and flexible O-rings that provide bubble-tight shutoff, dirt resistance, and multi-million cycle reliability. It is suitable for the harsh conditions found in chemicals, refining, food & beverage applications and life science processing.

Your selection:
    Solenoid
    FT
    HC
    HT
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Stainless Steel
    NPT
    5 Day
    Air, Inert Gas
    1/4"
    Solenoid Valve
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    48 DC
    100 AC
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    10.1 W
    11.6 W
    24.6 W
    3 way
    1 - 10 の 82 製品の結果
    列を選択
    作動方式
    コイルクラス
    周波数
    本体材質
    圧力ポート/継手
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    8551G413DC110/DCD

    ASCO 8551G413DC110/DCD

    作動方式コイルクラス周波数本体材質圧力ポート/継手
    ソレノイドFTステンレス鋼NPT
    $556.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8551G413DC12/DCD

    ASCO 8551G413DC12/DCD

    作動方式コイルクラス周波数本体材質圧力ポート/継手
    ソレノイドFTステンレス鋼NPT
    $556.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8551G413DC120/DCD

    ASCO 8551G413DC120/DCD

    作動方式コイルクラス周波数本体材質圧力ポート/継手
    ソレノイドFTステンレス鋼NPT
    $556.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8551G413DC240/DCD

    ASCO 8551G413DC240/DCD

    作動方式コイルクラス周波数本体材質圧力ポート/継手
    ソレノイドFTステンレス鋼NPT
    $556.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8551G413DC48/DCD

    ASCO 8551G413DC48/DCD

    作動方式コイルクラス周波数本体材質圧力ポート/継手
    ソレノイドFTステンレス鋼NPT
    $556.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8551G413MSAC100/50D

    ASCO 8551G413MSAC100/50D

    作動方式コイルクラス周波数本体材質圧力ポート/継手
    ソレノイドFT50 Hzステンレス鋼NPT
    $872.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8551G413MSAC100/60D

    ASCO 8551G413MSAC100/60D

    作動方式コイルクラス周波数本体材質圧力ポート/継手
    ソレノイドFT60 Hzステンレス鋼NPT
    $872.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8551G413MSAC110/50D

    ASCO 8551G413MSAC110/50D

    作動方式コイルクラス周波数本体材質圧力ポート/継手
    ソレノイドFT50 Hzステンレス鋼NPT
    $608.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8551G413MSAC110/60D

    ASCO 8551G413MSAC110/60D

    作動方式コイルクラス周波数本体材質圧力ポート/継手
    ソレノイドFT60 Hzステンレス鋼NPT
    $872.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8551G413MSAC115/50D

    ASCO 8551G413MSAC115/50D

    作動方式コイルクラス周波数本体材質圧力ポート/継手
    ソレノイドFT50 Hzステンレス鋼NPT
    $872.00
    リストに追加