ASCO™ 8551H303 Solenoid Spool Valve

ASCO 8551H303 is a line of compact solenoid spool valves that are ideal for controlling air or inert gas in challenging environments. The valves’ unique design combines hard T-seals and flexible O-rings that provide bubble-tight shutoff, dirt resistance, and multi-million cycle reliability. It is suitable for the harsh conditions found in chemicals, refining, food & beverage applications and life science processing.

Your selection:
    Solenoid
    F
    Brass
    NPT
    5 Day
    0.86
    1/4"
    Solenoid Valve
    12 DC
    24 DC
    0.55 W
    0.75 W
    1 - 4 の 4 製品の結果
    列を選択
    作動方式
    コイルクラス
    周波数
    本体材質
    圧力ポート/継手
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    EF8551H303DC24/DCD

    ASCO EF8551H303DC24/DCD

    作動方式コイルクラス周波数本体材質圧力ポート/継手
    ソレノイドF真鍮NPT
    $648.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EF8551H303MODC12/DCD

    ASCO EF8551H303MODC12/DCD

    作動方式コイルクラス周波数本体材質圧力ポート/継手
    ソレノイドF真鍮NPT
    $699.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EFMF8551H303DC24/DCD

    ASCO EFMF8551H303DC24/DCD

    作動方式コイルクラス周波数本体材質圧力ポート/継手
    ソレノイドF真鍮NPT
    $732.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EFMF8551H303MODC24/DCD

    ASCO EFMF8551H303MODC24/DCD

    作動方式コイルクラス周波数本体材質圧力ポート/継手
    ソレノイドF真鍮NPT
    $783.00
    リストに追加