ASCO™ B210C087 Solenoid Valve

ASCO B210C087 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    1 - 1 の 1 製品の結果
    列を選択
    作動方式
    コイルクラス
    周波数
    最大周囲温度
    可用性
    流量 (Cv)
    媒体
    パイプ/ポートサイズ
    シーリング材
    本体材質
    証明書
    最小作動圧(軽油)
    最大作動圧 (水)
    圧力ポート/継手
    最小作動圧(水)
    最大作動圧 (空気)
    最小周囲温度
    最小作動圧(空気)
    最大作動圧 (軽油)
    オリフィス
    製品の種類
    バルブ機能
    ワット数
    電圧
    クイックシップ可
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    WSNFETB210C087.24/DC

    ASCO WSNFETB210C087.24/DC

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    リストに追加