ASCO™ シリーズ D103 完全分離型ソレノイドバルブ(DRY)
仕様
| 本体材質 | ステンレス鋼 AISI 316 |
| バルブ作動 | ソレノイド - 直動式 |
| 機能 | 2ウェイ - 2/2ノーマルクローズ |
| 管径 / ポートサイズ | M5 |
| ポートタイプ | |
| 最大許容圧力(PS) | 7 bar |
| 流体温度 | -10°C +100°C |
| 最大粘度 | 5°E(~37 cSt または mm2/秒) |
| シーリング | EPDM または VMQ または FPM |
仕様
| 本体材質 | ステンレス鋼 AISI 316 |
| バルブ作動 | ソレノイド - 直動式 |
| 機能 | 2ウェイ - 2/2ノーマルクローズ |
| 管径 / ポートサイズ | M5 |
| ポートタイプ | |
| 最大許容圧力(PS) | 7 bar |
| 流体温度 | -10°C +100°C |
| 最大粘度 | 5°E(~37 cSt または mm2/秒) |
| シーリング | EPDM または VMQ または FPM |