製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ シリーズ D237 完全分離型ソレノイドバルブ(DRY)

ASCO シリーズ D237 完全分離型ソレノイドバルブ(DRY)は、従来の強度と信頼性の優れた特性はそのままに、腐食性流体や汚染のない流体の制御に特に適した構造ソリューションを組み合わせました。このシリーズのバルブには、2/2 または 3/2 ノーマルクローズ、ノーマルオープン、ユニバーサルの各バージョンのほか、ミニバージョン、ラッチアクチュエータ付きサイレントバージョンも揃っています。このように幅広い機能を網羅していることから、食品、バイオテクノロジー、化学/製薬、生理学/医療などの産業向け用途に適した多目的バルブとなっています。

仕様

本体材質PPS (ポリフェニルスルフル)
バルブ作動ソレノイド - 直動式
機能2ウェイ - 2/2ノーマルオープン
管径 / ポートサイズ1 1/2 "; 2 "
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP
最大許容圧力(PS)0.3 bar
流体温度-10°C +90°C (NBR); 0°C +130°C (FPM)
最大粘度5°E(~37 cSt または mm2/秒)
シーリングNBR または FPM