ASCO™ Numatics シリーズ EQ NFPA シリンダ

Numatics シリーズ EQ アルミニウム NFPA シリンダは、価値と実績のある信頼性を兼ね備えています。分析・診断機器、瓶詰め、業務用厨房・洗濯機器、集塵機システム用途向けの経済的で長期にわたる代替品として設計された修理可能な OEM NFPA 交換可能空気圧シリンダです。

仕様

ボア1 1/2", 2", 2 1/2", 3 1/4", 4", 5", 6"
動作環境腐食性、危険、屋内、屋外、洗い流し
ストローク99", 最大