ASCO™ F210 シリーズ空気作動式バルブ

ASCO F210 シリーズバルブは、空気潤滑に対応して長く使用できるよう設計されています。ASCO F210 は、3〜30 psi(0.2〜2.0 bar)の機器の空気作動に適しています。独自のシール部材により、パイロット空気圧がメインラインの流体から隔離されます。パイロット空気圧の変動は、バルブの動作に影響しません。このバルブは瓶詰めなどの用途に最適です。

仕様

機能2 方向 - 2/2 ノーマルクローズ、2 方向 - 2/2 ノーマルオープン
バルブアクチュエ―ション空気圧 - 空気パイロット
本体材質真鍮
パイプ / ポートサイズ1/2 "、 3/8 "、 3/4 "、1 "、1 1/4 "、2 "
ポートタイプNPTF
媒体空気、不活性ガス、軽油、水
動作環境屋内、屋外